5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 33 000 6195

Han E M Crimp Contact Ag

Položka č.: 09 33 000 6195


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E M Crimp Contact Agundefined
PCB kontakt

Han E M Crimp Contact Ag

Položka č.: 09 33 000 6195

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han E®
Druh kontaktu PCB kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Jmenovitý proud ≤ 16 A
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,518 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140049925
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky