2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 33 000 6122

Han E M Crimp Contact Au

Položka č.: 09 33 000 6122


Han E M Crimp Contact AuHan E M Crimp Contact Au

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E M Crimp Contact AuHan E M Crimp Contact AuHan E M Crimp Contact Au
Krimpovací kontakt

Han E M Crimp Contact Au

Položka č.: 09 33 000 6122

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Slitina mědi Pozlacený Průřez vodiče: 0,5 mm² AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada Han E®
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Identifikace kontaktu Bez drážky
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče (mm²) 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 20
Jmenovitý proud 16 A
Vnitřní odpor 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Pozlacený
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1 g
Země původu Švýcarsko
GTIN 5713140049819
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky