2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 33 000 6119

Han E M Crimp Contact Au 4.0 mm²/ 12 AWG

Položka č.: 09 33 000 6119


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E M Crimp Contact Au 4.0 mm²/ 12 AWGundefined
Krimpovací kontakt

Han E M Crimp Contact Au 4.0 mm²/ 12 AWG

Položka č.: 09 33 000 6119

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Slitina mědi Pozlacený Průřez vodiče: 4 mm² AWG 12

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han E®
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Identifikace kontaktu Bez drážky
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 4 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 12
Jmenovitý proud ≤ 16 A
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Pozlacený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,31 g
Země původu Švýcarsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140049796
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky