2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 33 000 6162

Han E Male Contact 20 Awg

Položka č.: 09 33 000 6162


Han E Male Contact 20 Awg

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E Male Contact 20 AwgHan E Male Contact 20 Awg
Krimpovací kontakt

Han E Male Contact 20 Awg

Položka č.: 09 33 000 6162

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Konstantan Průřez vodiče: 0,5 mm² AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada Han E®
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Identifikace kontaktu Podle IEC 60584, typ J
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče (mm²) 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 20
Jmenovitý proud 16 A
Vnitřní odpor 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kontakty) Konstantan
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 25
Hmotnost netto 1.412 g
Země původu Německo
GTIN 5713140049857
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky