2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 33 000 6163

Han E Male Contact 26-22AWG constantan

Položka č.: 09 33 000 6163


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E Male Contact 26-22AWG constantanundefined
Krimpovací kontakt

Han E Male Contact 26-22AWG constantan

Položka č.: 09 33 000 6163

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Konstantan Průřez vodiče: 0.14 ... 0.37 mm² AWG 26 ... AWG 22

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han E®
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Identifikace kontaktu Podle IEC 60584, typ J
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,14 ... 0,37 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
Jmenovitý proud ≤ 16 A
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
Materiál (kontakty) Konstantan
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 25
Hmotnost netto 1,38 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140049864
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky