Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 716 2601

Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

Položka č.: 09 33 716 2601


NovýKonfigurovatelné
Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLineHan E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
NovýKonfigurovatelnéVložky

Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

Položka č.: 09 33 716 2601

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 16 B Kontakty: 16 Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han E®
Vlastnosti Han® GreenLine
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Male
Velikost 16 B
S ochranou vodiče true
Počet kontaktů 16
Kontakt PE true
Průřez vodiče (mm²) [0,75] ... [2,5 mm²]
Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 1 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+125 °C]
Délka odizolování [7,5 mm]
Utahovací moment [‌0,5 Nm] Kontaktní šroub M3
[‌0,5 Nm] Upevňovací šrouby M3
[‌1,2 Nm] Šroub PE M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Spojovací cykly 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
GTIN 5713140475649
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky