2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 724 2701

Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

Položka č.: 09 33 724 2701


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLineundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

Položka č.: 09 33 724 2701

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 24 B Kontakty: 24 Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han E®
Vlastnosti Han® GreenLine
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 24 B
S ochranou vodiče Ano
Počet kontaktů 24
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
Utahovací moment ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 1
Hmotnost netto 100 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140479654
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky