Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 32 018 3101

Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.

Položka č.: 09 32 018 3101


Konfigurovatelné
Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konfigurovatelné Vložky

Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.

Položka č.: 09 32 018 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 10 B Kontakty: 18 Průřez vodiče: 0,14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® EE
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 10 B
Počet kontaktů 18
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Spojovací cykly ≥ 500
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 40 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140049246
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky