2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 016 2725

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

Položka č.: 09 33 016 2725


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp TermundefinedHan ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term
KonfigurovatelnéVložky

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

Položka č.: 09 33 016 2725

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Cage clamp svorka Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 16 B Kontakty: 12 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² 0.5 ... 4 mm² Reléové kontakty Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® ES
Specifikace Se 4 reléovými kontakty
Způsob připojení Cage clamp svorka
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 16 B
Počet kontaktů 12
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
0,5 ... 4 mm² Reléové kontakty
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Délka odizolování 7 ... 9 mm
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 139 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140186217
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky