| Číslo ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
|---|
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Čína RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
|---|
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
|---|
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
|---|
| Nikl |
| PFAS | Ano |
|---|
| PFAS | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Materiál (vložka) | Polykarbonát (PC) |
|---|
| Barva (vložka) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
|---|
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi |
|---|
| Povrch (kontaktů) | Postříbřený |
|---|
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 |
|---|