5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® A
  8. Kryty pro průmyslové aplikace
  9. 19 46 010 0445

Han-Eco 10A-HTE-M20

Položka č.: 19 46 010 0445


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco 10A-HTE-M20undefinedHan-Eco 10A-HTE-M20
KonfigurovatelnéKryt

Han-Eco 10A-HTE-M20

Položka č.: 19 46 010 0445

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 10 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M20 Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® A
Typ krytu Kryt
Velikost 10 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 59,4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140175785
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky