5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. Kryty pro průmyslové aplikace
  9. 19 43 010 0291

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25

Položka č.: 19 43 010 0291


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25undefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25

Položka č.: 19 43 010 0291

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 10 B Jedna zajišťovací páčka Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny Boční vstup 2x M25 Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® B
Typ krytu Panelový kryt
Velikost 10 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 234 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140178304
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky