5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. Kryty pro průmyslové aplikace
  9. 19 43 010 0427

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32

Položka č.: 19 43 010 0427


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32

Položka č.: 19 43 010 0427

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 10 B Dvě zajišťovací páčky Přívod shora 1x M32 Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® B
Typ krytu Kryt
Velikost 10 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 101 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140177529
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky