5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. Kryty pro průmyslové aplikace
  9. 19 43 016 0758

Han-Eco 16B-HCC-with SL-M40

Položka č.: 19 43 016 0758


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco 16B-HCC-with SL-M40undefined
KonfigurovatelnéKryt typu kabel–kabel

Han-Eco 16B-HCC-with SL-M40

Položka č.: 19 43 016 0758

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel Velikost: 16 B Jedna zajišťovací páčka Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny Přívod shora 1x M40 Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® B
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Velikost 16 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M40
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140180116
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky