5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. Kryty pro průmyslové aplikace
  9. 19 43 016 0226

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

Položka č.: 19 43 016 0226


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with coverundefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

Položka č.: 19 43 016 0226

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt S krytem z termoplastu Velikost: 16 B Dvě zajišťovací páčky (na krytu) Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® B
Typ krytu Panelový kryt
Popis krytu S krytem z termoplastu
Velikost 16 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140179271
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky