Han-Eco Cable gland M20
Položka č.: 19 41 000 5111

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Příslušenství |
---|---|
Řada krytů | Han-Eco® |
Typ příslušenství | Kabelová vývodka |
Utahovací moment | 4 Nm Fitink |
---|---|
3 Nm Převlečná.matice | |
Velikost klíče | 24 |
Mezní teplota | -40 ... +125 °C |
Velikost | M20 |
Upínací rozsah | 6 ... 13 mm |
Předchozí
Další