2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. Kryty pro venkovní použití
  9. 19 41 206 0301

Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM

Položka č.: 19 41 206 0301


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco Mod.6 Outd.-HBMundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí panelový kryt

Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM

Položka č.: 19 41 206 0301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Velikost: 6 B Dvě zajišťovací páčky Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): FPM

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Eco® Modular
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Velikost 6 B
Pozice pro moduly 3
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) FPM
Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 75 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140131484
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky