Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Příslušenství
  8. 19 41 000 5131

Han-Eco cable gland M32

Položka č.: 19 41 000 5131


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Eco cable gland M32undefined
Kabelová vývodka

Han-Eco cable gland M32

Položka č.: 19 41 000 5131

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M32 Upínací rozsah: 13 ... 21 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) Velikost klíče: 36

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han-Eco®
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ‌15 Nm Fitink
‌4 Nm Převlečná.matice
Velikost klíče 36
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Velikost M32
Upínací rozsah 13 ... 21 mm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) RAL 9005 (černá)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 2
Hmotnost netto 32,165 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140130524
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky