2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Kompletní sada
  8. 10 36 004 0001

Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20

Položka č.: 10 36 004 0001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20undefined
Sady konektorů

Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20

Položka č.: 10 36 004 0001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sady konektorů Kompletní sada Šroubové připojení Jmenovitý proud: ‌5 A Kontakty: 4 Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M20 Materiál: Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Sady konektorů
Řada Han A®
Řada krytů Han® Ex
Prvek Kompletní sada
Způsob připojení Šroubové připojení
Velikost 3 A
Počet kontaktů 4
Kontakt PE Ano
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Jmenovitý proud ‌ 5 A
Jmenovité napětí 90 V
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌0,25 Nm Kontaktní šroub M3
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Velikost balení 1
Hmotnost netto 181,8 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140163492
eCl@ss 27.440.113,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky