Ochranné víčko
Pro kryty kabel–kabel, S upevňovacím lankem
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 5015 (nebeská modrá)
Stupeň krytí: IP65 S kabelovou vývodkou
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han® Ex
Typ příslušenství
Ochranné víčko
Popis příslušenství
Pro kryty kabel–kabel
S upevňovacím lankem
Velikost
3 A
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti
Pro namontovanou vložku s kolíky
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Mezní teplota
-20 ... +40 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 S kabelovou vývodkou
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 5015 (nebeská modrá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65