Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
Položka č.: 33 50 420 0306 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
Položka č.: 33 50 420 0306 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® F+B |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Zásuvka (female) |
Kryt | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 17 |
Uspořádání vodičů | 0,5 mm² |
Počet kontaktů | 17 |
Kontakt PE | Ano |
Předchozí
Další