3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® F+B
  7. 19 15 503 1701

Han F+B hood cable to cable

Položka č.: 19 15 503 1701


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han F+B hood cable to cableundefined
KonfigurovatelnéKryt typu kabel–kabel

Han F+B hood cable to cable

Položka č.: 19 15 503 1701

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel Velikost: 3 A Šroubové zajišťování Přívod shora 1x M25 Materiál (kryt): Polypropylen Černá Materiál (těsnění): Silikon

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada Han® F+B
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Podrobnosti Čištění: Při čištění vysokotlakými tryskami doporučujeme vzdálenost čištění > 30 cm, tak aby nedošlo k mechanickému poškození vnějších částí konektoru.
Odlehčení tahu:Na ochranu konektoru F+B proti namáhání způsobenému např. každodenním čištěním stroje je nutné zajistit vhodné odlehčení tahu. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definuje odlehčení tahu pro konektor v závislosti na vnějším průměru kabelu.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zajištěném stavu
IP6K9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Polypropylen
Drsnost povrchu ≤ 1,12 µm
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) Silikon
Barva (těsnění) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
EG1935/2004 V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Schválení CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140183322
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky