3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 09 15 503 0301

Han F+B housing bulkhead mounting-agg

Položka č.: 09 15 503 0301


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han F+B housing bulkhead mounting-aggundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí panelový kryt

Han F+B housing bulkhead mounting-agg

Položka č.: 09 15 503 0301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Přímé provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby Velikost: 3 A Šroubové zajišťování Materiál (kryt): Polypropylen Černá Materiál (těsnění): EPDM, Silikon

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada Han® F+B
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Přímé provedení
S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby
Velikost 3 A
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Podrobnosti Čištění: Při čištění vysokotlakými tryskami doporučujeme vzdálenost čištění > 30 cm, tak aby nedošlo k mechanickému poškození vnějších částí konektoru.
Odlehčení tahu:Na ochranu konektoru F+B proti namáhání způsobenému např. každodenním čištěním stroje je nutné zajistit vhodné odlehčení tahu. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definuje odlehčení tahu pro konektor v závislosti na vnějším průměru kabelu.
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zajištěném stavu
IP6K9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Polypropylen
Drsnost povrchu ≤ 1,12 µm
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) EPDM
Silikon
Barva (těsnění) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
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
EG1935/2004 V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Schválení CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Velikost balení 1
Hmotnost netto 14,76 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140023604
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky