3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 09 15 503 0102

Han F+B screw-in housing straight-M32

Položka č.: 09 15 503 0102


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han F+B screw-in housing straight-M32undefined
KonfigurovatelnéŠroubovací kryt

Han F+B screw-in housing straight-M32

Položka č.: 09 15 503 0102

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací kryt Přímé provedení Velikost: 3 A Šroubové zajišťování 1x M32 Materiál (kryt): Polypropylen Černá Materiál (těsnění): EPDM, Silikon

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada Han® F+B
Typ krytu Šroubovací kryt
Popis krytu Přímé provedení
Velikost 3 A
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Podrobnosti Čištění: Při čištění vysokotlakými tryskami doporučujeme vzdálenost čištění > 30 cm, tak aby nedošlo k mechanickému poškození vnějších částí konektoru.
Odlehčení tahu:Na ochranu konektoru F+B proti namáhání způsobenému např. každodenním čištěním stroje je nutné zajistit vhodné odlehčení tahu. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definuje odlehčení tahu pro konektor v závislosti na vnějším průměru kabelu.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zajištěném stavu
IP6K9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Polypropylen
Drsnost povrchu ≤ 0,8 µm
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) EPDM
Silikon
Barva (těsnění) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
EG1935/2004 V souladu s předpisy
Schválení CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Velikost balení 1
Hmotnost netto 16,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140183285
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky