5. Řada
  6. Kryty Han® HPR HPTC pro náročná venkovní prostředí
  7. 10 40 291 6508

Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

Položka č.: 10 40 291 6508


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CGundefined
NovýSady konektorů

Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

Položka č.: 10 40 291 6508

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sady konektorů Jmenovitý proud: ‌1,400 A Kompletní sada Kabelová strana Velikost: 3 2x M50 Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Stupeň krytí: IP68, IP69

Podrobnosti o produktu


Kategorie Sady konektorů
Řada krytů Han® HPR HPTC
Typ krytu Kompletní sada
Popis krytu Kabelová strana
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Velikost 3
Stínění 360stupňové stínění
Kódování 16 možností kódování
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M50
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Průřez vodiče 185 mm²
Jmenovitý proud ‌ 1.400 A
Jmenovité napětí 3.600 V
Jmenovité rázové napětí 20 kV
Stupeň znečištění 4
Kategorie přepětí III
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 25
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Specifikace EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
EN 45545
EN 60137
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85359000
eCl@ss 27.440.113,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky