5. Řada
  6. Kryty Han® HPR HPTC pro náročná venkovní prostředí
  7. 10 40 272 6405

Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

Položka č.: 10 40 272 6405


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CGundefined
NovýSady konektorů

Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

Položka č.: 10 40 272 6405

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sady konektorů Jmenovitý proud: ‌400 A Kompletní sada Kabelová strana Velikost: 2 1x M40 Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Stupeň krytí: IP68, IP69

Podrobnosti o produktu


Kategorie Sady konektorů
Řada krytů Han® HPR HPTC
Typ krytu Kompletní sada
Popis krytu Kabelová strana
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Velikost 2
Stínění 360stupňové stínění
Kódování 16 možností kódování
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M40
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Průřez vodiče 95 mm²
Jmenovitý proud ‌ 400 A
Jmenovité napětí 1.800 V
Jmenovité rázové napětí 10 kV
Stupeň znečištění 4
Kategorie přepětí III
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 25
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Specifikace EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
EN 45545
EN 60137
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.000 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.113,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky