Sady konektorů
Jmenovitý proud: 400 A
Kompletní sada
Strana u zařízení
Velikost: 2
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP65, IP67
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Sady konektorů
Řada krytů
Han® HPR HPTC
Typ krytu
Kompletní sada
Popis krytu
Strana u zařízení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti
Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Velikost
2
Stínění
360stupňové stínění
Kódování
16 možností kódování
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Jmenovitý proud
400 A
Jmenovité napětí
1.800 V
Jmenovité rázové napětí
10 kV
Stupeň znečištění
4
Kategorie přepětí
III
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 25
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP69
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65