5. Řada
  6. Han® HPR TrainPowerLine
  7. 10 40 331 1218

Han HPR SP3 95mm² w/o CG

Položka č.: 10 40 331 1218


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HPR SP3 95mm² w/o CGundefined
Sady konektorů

Han HPR SP3 95mm² w/o CG

Položka č.: 10 40 331 1218

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sady konektorů Sady konektorů Jmenovitý proud: ‌800 A Kontakty: 1 Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi

Podrobnosti o produktu


Kategorie Sady konektorů
Řada krytů Han® HPR TrainPowerLine
Prvek Sady konektorů
Počet kontaktů 1
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Průřez vodiče 95 mm²
Jmenovitý proud ‌ 800 A
Jmenovité napětí ‌ 5.100 V DC
‌ 3.000 V AC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Specifikace EN 50124-1
EN 50467
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
UIC 550
UIC 552
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.210 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140190061
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky