2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® High Temp pro extrémní teploty do 200 °C
  7. Vložky
  8. 09 33 810 2704

Han High Temp 10E-c Female

Položka č.: 09 33 810 2704


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han High Temp 10E-c Femaleundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han High Temp 10E-c Female

Položka č.: 09 33 810 2704

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polymer z tekutých krystalů (LCP) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 10 B Kontakty: 10 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han E® High Temp
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 10 B
Počet kontaktů 10
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Velikost balení 1
Hmotnost netto 57,86 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140185869
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky