5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud od 16 A
  8. 09 31 006 2711

Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12

Položka č.: 09 31 006 2711


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12undefined
Vložky

Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12

Položka č.: 09 31 006 2711

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌35 A Velikost: 32 B Kontakty: 12 Průřez vodiče: 1.5 ... 6 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® HsB
Specifikace Pokračující značení pinů
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 32 B
S ochranou vodiče Ano
Počet kontaktů 12
Kontakt PE Ano
Identifikace kontaktu 7 ... 12
Podrobnosti Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Průřez vodiče 1,5 ... 6 mm²
Jmenovitý proud ‌ 35 A
Jmenovité napětí vodič-země 400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 11,5 mm
Utahovací moment ‌1,2 Nm Kontaktní šroub M4
‌2 Nm Šroub PE M5
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Velikost balení 1
Hmotnost netto 89 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140048928
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky