2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 09 34 003 0301

Han HvE Base Panel 2 Levers

Položka č.: 09 34 003 0301


Konfigurovatelné
Han HvE Base Panel 2 Levers

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HvE Base Panel 2 LeversHan HvE Base Panel 2 Levers
Konfigurovatelné Průchozí panelový kryt

Han HvE Base Panel 2 Levers

Položka č.: 09 34 003 0301

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Velikost: 10 B Nízké konstrukční provedení Dvě zajišťovací páčky Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han Hv E®
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Typ Nízké konstrukční provedení
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Velikost 10 B
Oblast použití Speciální kryty pro šroubové připojení Han Hv E®
Han-Easy Lock® Ano
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
Schválení CE
DNV GL
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 105 g
Země původu Německo
GTIN 5713140052857
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky