5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 34 003 0420

Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M20

Položka č.: 19 34 003 0420


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M20undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M20

Položka č.: 19 34 003 0420

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 10 B Nízké konstrukční provedení Dvě zajišťovací páčky Přívod shora 1x M20 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han Hv E®
Typ krytu Kryt
Typ Nízké konstrukční provedení
Velikost 10 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Speciální kryty pro šroubové připojení Han Hv E®
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
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
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 124,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140128118
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky