5. Řada
  6. Inteligentní konektor Han-Smart®
  7. 20 70 001 1001

Han ID-Modul

Položka č.: 20 70 001 1001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han ID-Modulundefined
Modul Han-Elisa®

Han ID-Modul

Položka č.: 20 70 001 1001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han-Elisa® Jednoduchý modul Male Kontakty: 6 Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han-Elisa®
Velikost modulu Jednoduchý modul
Provedení Male
Počet kontaktů 6
Mezní teplota ‌0 ... +70 °C
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 25,556 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140134362
eCl@ss 27.440.218,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky