2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Šrouby
  7. 09 33 000 9910

Han Insert Screw Pin

Položka č.: 09 33 000 9910


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Insert Screw Pinundefined
Šroub s rýhovanou hlavou

Han Insert Screw Pin

Položka č.: 09 33 000 9910

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroub s rýhovanou hlavou

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Šroub s rýhovanou hlavou
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 14 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140050389
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky