5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 132 0528

Han L32 B-HSE-HC-DL-M40

Položka č.: 19 30 132 0528


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han L32 B-HSE-HC-DL-M40undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han L32 B-HSE-HC-DL-M40

Položka č.: 19 30 132 0528

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: L32 B Vysoká konstrukce Dvě zajišťovací páčky Boční vstup 1x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Kryt
Typ Vysoká konstrukce
Velikost L32 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M40
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 300 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140163546
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky