5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Optické moduly
  9. 09 14 006 4701

Han LC-module-M

Položka č.: 09 14 006 4701


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han LC-module-MundefinedHan LC-module-M
KonfigurovatelnéModul Han® LC

Han LC-module-M

Položka č.: 09 14 006 4701

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® LC Jednoduchý modul Male Kontakty: 6 Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® LC
Velikost modulu Jednoduchý modul
Vlastnosti Vhodné pro LC kontakty
Provedení Male
Počet kontaktů 6
Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 2
Hmotnost netto 6 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140020542
eCl@ss 27.440.219,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky