jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Kabelová řešení na míru
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. Moduly
  9. 09 14 008 3117

Han Megabit insert female (shield-GND)

Položka č.: 09 14 008 3117


Konfigurovatelné
Han Megabit insert female (shield-GND)

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konfigurovatelné Modul Han® Megabit

Han Megabit insert female (shield-GND)

Položka č.: 09 14 008 3117

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® Megabit Vložka, 2× 4 kontakty, 2× kabelový vstup Krimpování Zásuvka (female) Kontakty: 8 + stínění Průřez vodiče: 0,14 ... 2,5 mm² Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Typ modulu Modul Han® Megabit
Popis modulu Vložka
2× 4 kontakty
2× kabelový vstup
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 8
Další kontakty + stínění
Podrobnosti S dodatečným připojením stínění ke sklopnému rámečku
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Adaptérový modul objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact a Han-Modular® Twin.
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Vnější průměr vodiče ≤3,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 30 V
Jmenovitý proud podle UL 2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PFAS Ano
PFAS Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Materiál (stínění) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 42,2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140020757
eCl@ss 27440218
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky