Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Moduly
  8. Napájení 16–400 A
  9. 97 00 000 2158

Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

Položka č.: 97 00 000 2158


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýModul Han® 70 A

Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

Položka č.: 97 00 000 2158

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® 70 A Jednoduchý modul Krimpování Male Kontakty: 2 Průřez vodiče: 6 ... 25 mm² Jmenovitý proud: ‌70 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® 70 A
Velikost modulu Jednoduchý modul
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Počet kontaktů 2
Identifikace kontaktu 3
N
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 6 ... 25 mm²
Vnější průměr vodiče ≤11,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 70 A
Jmenovité napětí 1.000 V
Jmenovité rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení DNV GL
Velikost balení 2
Hmotnost netto 4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.217,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky