5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Napájení 16–300 A
  9. 97 00 000 1747

Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT

Položka č.: 97 00 000 1747


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PITundefined
NovýKonfigurovatelnéHan® Domino Multiplier

Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT

Položka č.: 97 00 000 1747

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Han® Domino Multiplier Domino modul Malá záložka Push-In Male Kontakty: 1 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌16 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Han® Domino Multiplier
Velikost modulu Domino modul
Popis modulu Malá záložka
Způsob připojení Push-In
Provedení Male
Počet kontaktů 1
Počet výkonových kontaktů 1
Počet speciálních kontaktů 4x Spojení
Specifikace speciálních kontaktů Spojení
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Vnější průměr vodiče ≤4,8 mm
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovitý proud The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III (ochrana nízkým napětím)
Délka odizolování 10 mm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60352-7
Velikost balení 2
Hmotnost netto 9,84 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.217,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky