2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Přenos dat
  9. 09 14 002 3001

Han Modular 2/4 Module Male Quintax

Položka č.: 09 14 002 3001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Modular 2/4 Module Male Quintaxundefined
Modul Han-Quintax®

Han Modular 2/4 Module Male Quintax

Položka č.: 09 14 002 3001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han-Quintax® Dvojitý modul Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han-Quintax®
Velikost modulu Dvojitý modul
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 2
Hmotnost netto 12 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140019812
eCl@ss 27.440.207,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky