5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Signál do 10 A
  9. 09 14 025 3001

Han Modular 25 D-Sub

Položka č.: 09 14 025 3001


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Modular 25 D-Subundefined
KonfigurovatelnéModul Han® High Density

Han Modular 25 D-Sub

Položka č.: 09 14 025 3001

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® High Density Jednoduchý modul Krimpování Male Kontakty: 25 Průřez vodiče: 0.08 ... 0.52 mm² Jmenovitý proud: ‌4 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® High Density
Velikost modulu Jednoduchý modul
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Počet kontaktů 25
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,08 ... 0,52 mm²
Vnější průměr vodiče ≤2,3 mm
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 30 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Velikost balení 2
Hmotnost netto 0,094 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021419
eCl@ss 27.440.217,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky