5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Optické moduly
  9. 09 14 004 4711

Han Modular 4SC Module female FO

Položka č.: 09 14 004 4711


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Modular 4SC Module female FOundefined
KonfigurovatelnéModul Han® SC

Han Modular 4SC Module female FO

Položka č.: 09 14 004 4711

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® SC Jednoduchý modul S keramickou dutinkou Zásuvka (female) Kontakty: 4 Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® SC
Velikost modulu Jednoduchý modul
Popis modulu S keramickou dutinkou
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 4
Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Upevňovací destičku objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 2
Hmotnost netto 6,789 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140020207
eCl@ss 27.440.219,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky