5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Gehäuse
  8. Pro kovové kryty Han-Modular® Compact pro jeden modul
  9. 19 14 001 0402

Han-Modular Compact top entry M32

Položka č.: 19 14 001 0402


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Modular Compact top entry M32undefined
Kryt

Han-Modular Compact top entry M32

Položka č.: 19 14 001 0402

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: Modular Compact Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M32 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Modular® Compact
Typ krytu Kryt
Velikost Modular Compact
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 3
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Obsah balení Součástí dodávky je 4× šroub
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 V zajištěném stavu
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
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
Nikl
Specifikace IEC 61984
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 140 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124257
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky