5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Gehäuse
  8. Plastový kryt Han-Modular® ECO pro jeden modul
  9. 09 14 001 0320

Han-Modular ECO base panel

Položka č.: 09 14 001 0320


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Modular ECO base panelundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí panelový kryt

Han-Modular ECO base panel

Položka č.: 09 14 001 0320

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Velikost: Modular ECO Zajišťovací jazýčky Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Modular® ECO
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Velikost Modular ECO
Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení CE
Velikost balení 2
Hmotnost netto 17,23 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140019003
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky