5. Kontakty
  6. Pneumatické
  7. 09 14 000 6152

Han Modular Pneumatic contact

Položka č.: 09 14 000 6152


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Modular Pneumatic contactundefined
Pneumatický kontakt

Han Modular Pneumatic contact

Položka č.: 09 14 000 6152

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pneumatický kontakt Bez uzavírání, Přímé provedení Male Delrin acetal

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pneumatický kontakt
Popis kontaktu Bez uzavírání Přímé provedení
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Provozní tlak ≤ 8 bar
Spojovací cykly ≥ 500
Vnitřní průměr hadice 3 mm
Materiál (kontakty) Delrin acetal
Materiál (těsnění) Buna-N
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
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,6 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39269097
GTIN 5713140018273
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky