5. Řada
  6. Inteligentní konektor Han-Smart®
  7. 09 80 113 0400

Han-Modular Switch US4

Položka č.: 09 80 113 0400


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Modular Switch US4undefined
Switch US4

Han-Modular Switch US4

Položka č.: 09 80 113 0400

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Switch US4 Dvojitý modul Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Identifikace Han-Smart®
Typ modulu Switch US4
Velikost modulu Dvojitý modul
Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Provedení Zásuvka (female)
Celkový počet portů 4
Technologie přepínání Store and Forward
Cut Through
Velikost rámu 10 kB
Neblokující Ano
Kvalita služeb Ano
Energy Efficient Ethernet Ano
Diagnostický displej Připojení (Link)
Přenos dat (Act)
Rychlost přenosu dat
Napájení
Jmenovité napětí 24 V DC
Přípustné napětí 12 ... 30 V DC
Přepěťová ochrana Ano
Provozní proud ‌110 mA @ 24 V DC
Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Provozní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 30 ... 95 % Bez kondenzace
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Délka 86,9 mm
Šířka 34,4 mm
Výška 29,4 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
IEEE 802.3
Velikost balení 1
Hmotnost netto 97 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85176200
GTIN 5713140185081
eCl@ss 27.440.218,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky