Úhlový kryt
Velikost: Modular Twin
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Modular® Twin
Typ krytu
Úhlový kryt
Velikost
Modular Twin
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti
Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 3
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65