5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Gehäuse
  8. Kovové kryty Han-Modular® Twin pro dva moduly
  9. 19 14 002 0501

Han-Modular Twin hood side entry M25

Položka č.: 19 14 002 0501


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Modular Twin hood side entry M25undefined
Kryt

Han-Modular Twin hood side entry M25

Položka č.: 19 14 002 0501

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: Modular Twin Jedna zajišťovací páčka Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Modular® Twin
Typ krytu Kryt
Velikost Modular Twin
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 3
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61984
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 53,6 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124318
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky