Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  3. Produkty
  4. 19 14 002 0402

Han-Modular Twin hood top entry M32

Položka č.: 19 14 002 0402


Han-Modular Twin hood top entry M32

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Modular Twin hood top entry M32Han-Modular Twin hood top entry M32
Kryt

Han-Modular Twin hood top entry M32

Položka č.: 19 14 002 0402

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: Modular Twin Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M32 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Modular® Twin
Typ krytu Kryt
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Velikost Modular Twin
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Podrobnosti Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 3
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
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
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Schválení CE
Specifikace IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 53 g
Země původu Německo
GTIN 5713140124301
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky