Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 93 000 6144

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

Položka č.: 09 93 000 6144


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Agundefined
NovýKrimpovací kontakt

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

Položka č.: 09 93 000 6144

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt S ochrannou vložkou Jmenovitý proud: ≤32 A Male Slitina mědi Postříbřený Průřez vodiče: 10 mm² AWG 8

Tento produkt je k dispozici na vyžádání.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han® ORV3 power
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Popis kontaktu S ochrannou vložkou
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Podrobnosti Kontakty pro použití v kombinaci s konektorem ORV3.
Průřez vodiče (mm²) 10 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 8
Jmenovitý proud ≤ 32 A
Vnitřní odpor ≤ 0,6 mΩ
Délka odizolování 11 mm
Spojovací cykly ≥ 100
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace OCP V1.0
Velikost balení 25
Hmotnost netto 2,4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140570412
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky